ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Bornes de carril DIN

Los bornes de carril DIN organizan y distribuyen potencia y señales en armarios eléctricos y sistemas eléctricos. Elija entre modernas tecnologías Push-In y de tornillo, tipos de bornes funcionales, soluciones de marcaje y accesorios compatibles para una instalación eficiente, un contacto fiable y una identificación clara de los circuitos.

Bornes Push-In – selos WTPN

Bornes de tornillo – selos WTN

Regletas Europa

Bornes especiales

Sistema de marcaje – selos PRINT

Accesorios para bornes de carril DIN

Descripción general
Productos

Un sistema completo para la conexión industrial

Evolución del portafolio 
Transición a la nueva generación de productos

Parte de nuestra gama de bornes carril DIN actuales serán sustituidos por una solución optimizada como parte del desarrollo de nuestro portafolio. Aquí puede encontrar toda la información sobre el cambio, la disponibilidad, los artículos sucesores y la fase de transición:

Mostrar toda la información sobre el cambio

¿En busca de la mejor conexión? 
Nueva generación de bornes de carril DIN

SELOS WTPN 
Bornes carril DIN con 
conexión Push-In

Los bornes de carril DIN de la serie WTPN se basan en la tecnología de última generación Push-In. Permiten un cableado rápido, sin herramientas y con alta fuerza de contacto. Ofrecen unas conexiones resistentes a vibraciones sin necesidad de mantenimiento, ideales para una distribución eficiente de energía de baja tensión en entornos industriales. 

  • Resistentes a la vibración 
  • Sin necesidad de mantenimiento 
  • Cableado rápido y sin herramientas

Más información sobre SELOS WTPN

SELOS WTN 
Bornes carril DIN con 
conexión por tornillo

La nueva serie de bornes por carril DIN WTN con conexión por tornillo combina la tradicional conexión por tornillo con innovaciones modernas como el cabezal de tornillo universal (plano y Phillips), puentes enchufables, software de planificación y diseño, sistemas de marcado y mucho más.

  • Máxima flexibilidad
  • Compatibilidad universal
  • Estabilidad a largo plazo 

Más información sobre SELOS WTN

Gama completa de un vistazo: sección, tecnología de conexión y accesorios

DE PASO BLOQUES DE TERMINALES

Conexión fiable de conductores – en push-in (WTPN) o versión de tornillo (WTN).
View FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

MULTICONDUCTOR BLOQUES DE TERMINALES

Cableado eficiente de múltiples conductores en uno de los bornes – para configuraciones de circuito flexibles.

DE FUNCIÓN BLOQUES DE TERMINALES

Para Aplicaciones ampliadas como Funciones de Diodo, de Resistencia o de aislamiento.

View FUNCTION TERMINAL BLOCKS

PORTAFUSIBLES BLOQUES DE TERMINALES

Protección sencilla de circuitos con insertos de fusible enchufables.

View FUSE TERMINAL BLOCKS

TIERRA BLOQUES DE TERMINALES

Puesta a tierra segura – con Conexión PE automática al encajar en el Carril DIN.

BLOQUES DE TERMINALES CON CONEXIÓN CON TERMINAL DE ANILLO

Para conductores con terminales de cable de anillo Oro horquilla – tecnología de Conexión robusta para altas corrientes.

DE ALTA CORRIENTE BLOQUES DE TERMINALES

Conexiones de alto rendimiento para secciones de hasta 240 mm² – ideales para la distribución de Potencia.

View HIGH-CURRENT TERMINAL BLOCKS

SECCIONADOR DE CUCHILLA BLOQUES DE TERMINALES

Ideal para pruebas, medición y trabajos de mantenimiento gracias a seccionadores de cuchilla Integrado.

View KNIFE EDGE DISCONNECT TERMINAL BLOCKS

DE DOBLE PISO BLOQUES DE TERMINALES

Bornes de doble piso Compacto para una densidad de cableado máxima en el menor espacio.

View MULTI-TIER TERMINAL BLOCKS

MINI BLOQUES DE TERMINALES (TS 15)

Perfecto para espacios reducidos y pequeños distribuidores – puede montarse en Carril DIN TS 15.

View MINI TERMINAL BLOCKS

ENCHUFABLES BLOQUES DE TERMINALES

Variantes enchufables para Aplicaciones modulares y rápida intercambiabilidad.

View PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS
COMPARATIVA de la NUEVA SERIE SELOS VS las SERIES ACTUALES
Series actuales
fasis WKFN, fasis WTP y selos WT
NuevaS SERIES
selos WTPN / selos WTN
Tipo de Conexión

Tornillo, cepo, Push-In (limitado)​

Tornillo Y Push-in​

Rango de variantes​

Tamaño estándar como 2.5/4 mm² o 6/10 mm², medidas intermedias no optimizadas.​

Series WTN (conexión tornillo)de 1,5 - 240mm2  y 
WTPN (conexión Push-In)de 1,5 - 16mm2 , 
con bornes adicionales disponibles en 2,5 y 6mm2

Tipos y variantes​

Diseños más grandes, variantes con múltiples pisos, sin versiones compactas.

Diseño compacto,
con variantes multipiso
→ hasta un 20% de ahorro de espacio.

Conformidad RoHS (libre de plomo / válida a partir del 01.01.2027)​

Cumplimiento parcial

Cumple con RoHS (libre de plomo) sin excepciones.

Marcaje y accesorios​

Los accesorios varían según la serie y el tipo de conexión.

Sistema de accesorios unificado para conexiones Push-In y por tornillo → optimiza el almacenamiento y mejora la eficiencia.

Sección nominal

  • Bornes de 1,5 mm²
  • Bornes de 2,5 mm²
  • Bornes de 4 mm²
  • Bornes de 6 mm²
  • Bornes de 10 mm²
  • Bornes de 16 mm²
  • Bornes de 35 mm²
  • Bornes de 50 mm²
  • Bornes de 70 mm²
  • Bornes de 95 mm²
  • Bornes de 120 mm²
  • Bornes de 150 mm²
  • Bornes de 185 mm²
  • Bornes de 240 mm²
  • Bornes de 300 mm²

UNA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD COMPLETA, FLEXIBLE Y PREPARADA PARA EL FUTURO

DISEÑO SENCILLO

selos PLAN es nuestra herramienta de diseño intuitivo que optimiza cada paso de la configuración y la planificación de borneros. Con una interfaz deu suario basada en el producto, proporciona una presentación visual y clara del montaje del bornero.

Más información

ETIQUETADO FÁCIL

Nuestra herramienta selos PRINT crea de forma muy sencilla las etiquetas de identificación o los marcadores de cables para cualquier aplicación. Nuestro nuevo sistema de etiquetado continuo también hace que el proceso sea más rentable. Un etiquetado limpio, claro y preciso es esencial para un cuadro eléctrico bien organizado.

Más información

CONFIGURACIÓN COMPLETA

Desde tapas finales hasta conexiones de test - nuestro amplio portafolio de accesorios ofrece todo lo que necesitas para el montaje completo de tus borneros. Todos los componentes están diseñados para que sean compatibles y fáciles de utilizar, garantizando un montaje ordenado, una alimentación fiable y un mantenimiento simplificado durante toda la vida útil del producto. 

Más información

DE LOS PROBLEMAS TÍPICOS DE CABLEADO A 
SOLUCIONES INTELIGENTES CON LOS BORNES SELOS

✅ INSTALACIÓN FÁCIL PARA AHORRAR TIEMPO DE CABLEADO

El cableado con tornillo suele ser lento y requerir mucha mano de obra. Los bornes de carril DIN de vanguardia con tecnologías de conexión eficientes – como la tecnología Push-In – permiten la inserción rápida y sin herramientas de los conductores. Esto ahorra tiempo y aumenta el rendimiento durante la instalación.

✅ RENDIMIENTO FIABLE BAJO VIBRACIONES

En entornos con fuertes vibraciones—como en máquinas móviles o instalaciones de producción—los bornes convencionales de conexión con tornillo pueden aflojarse y provocar fallos de contacto. Un diseño resistente a las vibraciones garantiza una conexión estable y fiable, incluso bajo tensión mecánica continua.

✅ CONEXIONES ESTABLES BAJO CARGA

En aplicaciones críticas como máquinas herramienta o equipos de trabajo móviles, las conexiones eléctricas débiles o poco fiables pueden provocar fallos en el sistema. Una fuerza de contacto elevada y constante garantiza un rendimiento seguro y a prueba de fallos, independientemente de las condiciones de funcionamiento.

✅ FUNCIONAMIENTO FIABLE Y SIN MANTENIMIENTO

Los bornes convencionales deben volver a apretarse regularmente para mantener la fuerza de contacto, lo que conlleva frecuentes operaciones de mantenimiento y costosos tiempos de inactividad. Un diseño sin mantenimiento hace que este reapriete sea innecesario, reduce el esfuerzo de servicio y permite un funcionamiento ininterrumpido.

✅ SOLUCIONES FLEXIBLES PARA CONFIGURACIONES COMPLEJAS

Los sistemas convencionales suelen limitar las opciones de configuración. Una gama modular de bornes con una amplia variedad de accesorios permite soluciones de cableado flexibles y personalizables, ideales para instalaciones que ahorran espacio y optimizan la funcionalidad.

NUEVO FOLLETO DE BORNES DE CONEXIÓN 

Todas las funciones, ventajas y detalles técnicos de un vistazo.

Descargar ahora

BORNES DE CONEXIÓN PARA CADA APLICACIÓN 

Listo para todos los Cuadros eléctricos

Ya sea en ingeniería mecánica, intralogística, distribución de potencia o edificación, los bornes de conexión Wieland son conocidos en toda la industria por permitir un cableado estructurado y seguro en los cuadros eléctricos.

Desde la distribución de energía hasta el cableado de sensores y actuadores: nuestras soluciones se adaptan con precisión a los requisitos de su aplicación – con tecnología de conexión por tornillo o Push-In, así como un sistema  completo de accesorios  y configuración digital.

Sistemas de grúas
Máquina de embalaje
Máquina Herramienta
Sistemas fotovoltaicos
Edificios industriales
Sistemas HVAC

INTRALOGÍSTICA

Transmisión de señales fiable en entornos con mucho movimiento.

Moderne Industriehalle mit gelben Laufkranen, Hubarbeitsbühne und Stahltragwerk, hell beleuchtet.

En los sistemas intralogísticos, por ejemplo, en transportadores aéreos o sistemas de grúas, es fundamental que la transmisión de señales entre el cuadro eléctrico y los dispositivos sea rápida y segura. Esto es especialmente importante cuando hay movimiento continuo, el espacio de instalación es limitado y se producen vibraciones regulares.Los bornes de carril DIN garantizan conexiones fiables y sin mantenimiento.

Aplicación habitual

  • Transmisión de señales entre el cuadro eléctrico y los componentes del sistema de grúa.
  • Uso en sistemas móviles con estrés mecánico frecuente.
  • Cableado en espacios de instalación limitados en cuadros eléctricos compactos.

Requisitos específicos de la aplicación

  • Vibraciones dinámicas durante los ciclos de elevación o movimiento.
  • Diseño compacto de los cuadros eléctricos en grúas o unidades móviles.
  • Alta demanda de conexiones seguras y de bajo mantenimiento.
  • Requisitos de bornes de conexión robustos y que ahorren espacio.

Ventajas de un vistazo

  • Instalación fácil – tiempos de cableado cortos y tecnologías de conexión intuitivas.
  • Sin mantenimiento – no requiere reapriete, incluso en entornos con altas vibraciones.
  • Ahorro de espacio – ideal para configuraciones compactas con alta densidad de cableado.

DESCARGAS

DIN Rail Terminal Blocks - Catalog

0500.1 | 18 MB

selos PRINT - Perfect marking

0521.1 | 3 MB

Resumen gama nueva generacion Bornes Carril DIN.pdf

8 MB

selos / fasis - NUEVA GENERACIÓN BORNES

0515.4 | 7 MB

¿Para qué se utilizan los bornes de carril DIN?

Los bornes de conexión son componentes electromecánicos que se utillizan en cuadros eléctricos o paneles de distribución de circuitos para conectar cableado de manera desmontable y segura. Cuando se fijan, distribuyen la energía o las señales eléctricas dentro del cuadro eléctrico a través de un cable.

¿Cómo se utilizan los bornes de carril DIN?

Los bornes de conexión se montan uno al lado del otro en carriles DIN y se instalan en el cuadro eléctrico. Los conductores entrantes y salientes de otros componentes o dispositivos eléctricos se conectan a los bornes, integrándolos en un complejo sistema global. La tarea esencial de los bornes en la ingeniería eléctrica es conectar conductores eléctricos y, por ejemplo, controlar o supervisar instalaciones de edificios, ingeniería energética, máquinas y sistemas.

¿Qué tipos de bornes de conexión existen?

Los bornes de conexión se utilizan para la conexión de conductores en intersecciones de circuitos de alimentacón y control en la distribución de energía o para la distribución de señales de sensores y actuadores. Los bornes  se utilizan normalmente en cuadros eléctricos, donde se montan en regletas de bornes o carriles DIN.

Se diferencian de la siguiente manera:

  • Bornes con sección nominal pequeña (1,5 mm² y 2,5 mm²), utilizados principalmente para la distribución de señales de sensores.
  • Bornes con una sección nominal de 4 mm² o 6 mm²; se utilizan principalmente como bornes para actuadores como cilindros neumáticos, motores eléctricos y similares.
  • Bornes con una sección nominal de 10 mm² o más, a menudo utilizados para la distribución de energia a niveles de tensión más altos.

¿Cuándo se requieren los bornes de conexión?

En principio, no existe en Alemania una obligación legal de aplicación universal para el uso de bornes de conexión. Sin embargo, hay excepciones para aplicaciones especiales—como la construcción de instalaciones eléctricas en lugares de trabajo con riesgo de incendio. Según la norma DIN VDE 0105-100/A1, las instalaciones eléctricas deben someterse a pruebas periódicas. Un aspecto esencial de la prueba es la denominada medición de aislamiento, por ejemplo, entre el conductor neutro y el conductor amarillo/verde. Para esta medición, es necesario desconectar el conductor neutro de cada circuito. Por lo tanto, las normas DIN VDE 0100-718 y la VdS 2033 exigen el uso de bornes seccionables N en instalaciones públicas, lugares de trabajo comerciales o industriales y lugares de trabajo con riesgo de incendio.

¿Cuántos bornes caben en un carril DIN?

El número máximo de bornes de conexión que se pueden colocar en un carril DIN depende del tipo de borne, la tecnología de conexión y la sección transversal del conductor. En la práctica, a menudo no es sensato ni necesario llevar al límite el número máximo teórico de bornes que se pueden colocar en un bornero. Es mejor una disposición estructurada con suficiente espacio libre. Esto facilita el montaje y la modificación, el mantenimiento y la inspección, y mantiene el orden en el cuadro eléctrico.

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada