Sistemas de conectores circulares
Los sistemas de conectores circulares RST® ofrecen conexiones enchufables seguras para entornos exigentes. La gama abarca desde conectores miniatura hasta sistemas de alta corriente e incluye soluciones preconfeccionadas para la distribución de energía y la conexión directa de equipos.
ÁREAS DE APLICACIÓN
luminosa
naval
exterior
Los conectores estancos de la serie RST® se han diseñado especialmente para una instalación eficaz en entornos difíciles, y gracias a su alto grado de protección IP permiten una instalación segura.
Esto permite su aplicación en una gran variedad de entornos, como por ejemplo:
- Plantas Industriales y fabricación de maquinaria
- Instalación de edificios
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado HVAC
- Sistemas de iluminación
- Sistemas de combustión
- Sistemas de transporte
- Aerogeneración y fotovoltaica
- Ascensores y escaleras mecánicas
VENTAJAS DEL SISTEMA
ahorro de Tiempo y dinero
El principio de la conexión enchufable es tan simple como eficiente: plug&play. De este modo se reduce hasta un 70% el tiempo y un 30% los costes de la instalación.
RECURSOS EFICIENTES y REUTILIZABLES
La gama de conectores estancos RST® están diseñados para ser utilizados una y otra vez, gracias a su diseño robusto y a la calidad de los materiales que elegimos.
FLEXIBILIDAD ANTE CAMBIOS Y AMPLIACIONES
Gracias al fácil desmontaje y a la flexibilidad en la sustitución de los dispositivos, se reduce al mínimo el esfuerzo que suponen las modificaciones. Los conectores precableados de la serie RST® permiten el mantenimiento y las reparaciones durante el funcionamiento, incluso en condiciones de trabajo difíciles. Plug&Play significa conectar y desconectar con poco tiempo de inactividad.
SIN ERRORES DE CONEXIÓN
El cableado defectuoso y la molesta resolución de problemas son cosa del pasado gracias a la codificación mecánica de los conectores. Tanto si se trata de sistemas de baja tensión, como de sistemas de alimentación de emergencia o de la fuente principal de alimentación, no hay posibilidad de que se produzcan errores por confusión. Las conexiones por tornillo son problemas del pasado.
Codificación por colores para una mayor protección
Además de la codificación mecánica, los conectores estancos de la gama RST® están disponibles en más de 20 colores diferentes. Puedes consultar todas las versiones disponibles en nuestro catálogo electrónico.
ACCEDER AHORA
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66/68/69
ROBUSTO, ESTABLE Y RESISTENTE
El grado de protección IP de los conectores RST® determina las propiedades de protección y estanqueidad, para adaptarse a las necesidades de la instalación:
- Amplia protección contra los chorros de agua, incluidos los de alta presión y los de vapor
- Inmersión temporal y prolongada
- Protección total contra el contacto
- Protección contra objetos extraños, como depósitos de polvo y entrada de polvo
- Alta fiabilidad para garantizar una conexión electrónica estable y continua
| IP 65 | protección contra la entrada de polvo y chorros de agua |
| IP 66 | protección total contra cualquier contacto, penetración de polvo y chorros de agua a presión |
| IP 67 | protección contra inmersiones temporales |
| IP 68 | protección contra inmersiones prolongadas |
| IP 69 | protección contra el agua a presión con temperatura y productos químicos |
Tener un alto nivel de exigencia
La normativa y la calidad son de suma importancia para nosotros. Gracias a nuestros años de experiencia, podemos aprovechar nuestros profundos conocimientos para crear productos duraderos y funcionales. Nuestros productos se mejoran y testean constantemente. Incluso antes de la entrega, nuestros conectores se prueban en nuestro laboratorio. Por ejemplo, el IP 68 que ofrecemos se somete a pruebas intensivas y se comprueba a una profundidad de tres metros durante dos horas. Además, sometemos nuestros productos a diversas pruebas de alta presión para comprobar su resistencia a las salpicaduras de agua. Pero no sólo el agua forma parte de nuestras pruebas internas, nuestros productos también se someten a pruebas de estrés mecánico desde el exterior. En concreto, esto significa que las pruebas de la resistencia al impacto o del código IK se llevan a cabo utilizando un péndulo o un martillo de muelle. Por ejemplo, el código IK07 corresponde a una prueba con 500 gramos desde una altura de 40 cm.
ESTANQUEIDAD INTERNA
PROTECCIÓN ADICIONAL GRACIAS AL SELLADO DE LOS CONTACTOS.
¿Por qué es necesaria esta función? Porque proporciona seguridad adicional para la instalación de cables. Las fluctuaciones de temperatura y, por tanto, la condensación, una instalación defectuosa y cables dañados pueden convertirse en el peor enemigo si la humedad y el agua (efecto capilar) penetran en los dispositivos. Aquí es donde entra en juego el sellado mencionado; cada contacto tiene su propio sellado adicional para evitar la entrada de agua (estanqueidad longitudinal).
COMPONENTES DEL SISTEMA
CABLES premontados
Para un rápido suministro de energía eléctrica al dispositivo final.
Con el cableado con extremo libre o como cable de conexión, ofrecemos varias opciones de conexión y máxima flexibilidad.
CONECTORES aéreos
Desde el conector en miniatura con el mayor grado de protección IP hasta el potente conector para grandes secciones transversales .
- Versiones de 2 a 7 polos, 250V/400V, 8 A a 50 A
- Conexión Plug&play
- Codificación mecánica y por colores
- Protección fiable
CONECTORES DE EMPOTRAR
Los conectores empotrables permiten conectar de forma fácil los equipos a la instalación. Existen distintas versiones disponibles para cada sistema, desde el conector estándar de una sola pieza hasta las versiones modulares con varios tamaños de rosca de empotrado y diferentes ángulos de salida.
BLOQUES DERIVADORES
Los distribuidores precableados se conectan a la instalación.
Los distribuidores permiten la transmisión ramificada de energía y señal a los dispositivos.
VISIÓN GENERAL DE LA GAMA RST®
Con las 4 series de conectores estancos RST® , ofrecemos la solución completa que cubre todas las necesidades de conexionado eléctrico actual:
- RST®MICRO el conector estanco más pequeño de la gama, para luminarias LED, señal y redes. Disponible en las versiones de 2 y 3 polos, tensión nominal de 250/400, soporta cargas de hasta 8A y certificado según la norma IEC61984 y VDE.
- RST®MINI el conector compacto para espacios limitados. Disponibles en las versiones de 2 a 5 polos, tensión nominal de 250/400V, gestionan cargas de hasta 16A y certificados y aprobados según IEC61535, VDE y cULus,
- RST® CLASSIC la gama de conectores estancos más completa. Disponibles en las versiones de 2 a 7 polos, tensión nominal 250/600V, gestión de cargas de hasta 20-32A y certificados y aprobados según VDE, cULus e IEC61535.
- RST® POWER conectores de gran amperaje para grandes secciones de conductor. Disponibles en las versiones de 4 y 5 polos, tensión nominal 250/400V, gestionan cargas de hasta 50A y certificados según la norma IEC61984 y VDE.
Encontrarás más información sobre las distintas versiones en las siguientes páginas de producto.
Manual de buenas prácticas para realizar una instalación RST®
Formación online gratuita
NUESTROS EXPERTOS
ENCHUFAR EN LUGAR DE ATORNILLAR
"Con la serie de conectores RST®, Wieland Electric, como líder del mercado, ofrece un sistema de instalación completo con el máximo grado de protección (IP6X). Este moderno método de instalación permite una infraestructura eléctrica universalmente enchufable, desde el distribuidor hasta todos los aparatos eléctricos"
Wolfram Hohmann
Jefe de Gestión de Productos Building Solutions
SENCILLO Y POTENTE
"Estoy impresionado por la flexibilidad, la sostenibilidad y la fiabilidad de la gama de productos. Especialmente en condiciones excepcionales, como las que se dan en el exterior. Es estupendo trabajar con mi equipo para aportar nuevas ideas que amplíen y optimicen la gama de productos"
Frank Nagengast
Director de Producto RST®
DESCARGAS
products - 019f5b07f0b87951a6ee1e013675b35d
Sus filtros