ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Controladores de seguridad compactos – samos® PRO

samos® PRO combina lógica de seguridad programable, entradas y salidas seguras, interfaces de comunicación y ampliación modular en una plataforma de control compacta. Configure el sistema con controladores COMPACT, módulos de E/S digitales o analógicos, gateways y accesorios compatibles en función del tamaño de la máquina, la arquitectura de red y las funciones de seguridad necesarias.

Controladores samos® PRO COMPACT

Módulos de expansión E/S

Módulos gateway

Accesorios para samos® PRO

Módulos y accesorios adicionales para samos® PRO

Kits de iniciación

Descripción general
Productos

SISTEMA CONFIGURABLE DE SEGURIDAD PROGRAMABLE POR SOFTWARE

samos® PRO es el sistema programable de seguridad más compacto para  maquinaria y plantas de producción. Las funciones de seguridad se configuran a través  del software de programación  intuitivo y gratuito samos ® PLAN6. Es intuitivo y fácil de usar. Dispone además de protocolos Ethernet integrados.

CARACTERÍSTICAS

  • Programación con el software samos® PLAN6 gratuito e intuitivo.
  • Protocolos de comunicación PROFINET IO, EtherNet/IP y Modbus TCP integrados en el módulo base.
  •  Módulo base con hasta 20 Entradas y 8 Salidas de seguridad con los terminales de conexión incluidos.
  • Módulos  de ampliación de E/S  digitales y  analógicasPasarelas de comunicación CANopen, PROFIBUS y EtherCAT.
  • Temperatura de funcionamiento de -25°C a +65°C
samos pro Compact y un portátil con el software de seguridad

VENTAJAS

  • Programación, verificación y simulación, rápidas, intuitivas y sencillas.
  • Optimización de costes gracias a las opciones de adaptación modulares y personalizadas
  • Uso a temperaturas extremas
samos pro Compact en el armario de control

KIT DE INICIO SAMOS® PRO COMPACT

Accede de forma fácil al mundo de samos® SAFETY Prueba nuestro sistema de seguridad con nuestro kit de inicio samos® PRO.  

IR A KIT DE INICIO

AHORA TAMBIÉN CON  FUNCIONALIDAD DE MOTION

SAMOS® PRO MOTION

Es el sistema configurable de seguridad todo en uno para la supervisión de movimientos.

  • Control de movimiento integrado en el módulo base para la supervisión segura de parada, velocidad, dirección y posición
  • Parametrización intuitiva con 6 bloques de funciones de movimiento con certificación TÜV
  • Supervisión sencilla de ejes verticales y de movimiento lento con ventanas configurables de velocidad y posición
  • Máximo nivel de seguridad gracias a la redundancia y la detección de rotura del eje.
     

vER EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO

COMPARATIVA DE LOS MÓDULOS BÁSICOS

SAMOS® PRO COMPACT
SAMOS® PRO MOTION
Software gratuito
Comunicación Profinet I/O, Ethernet IP y Modbus TCP integrados 
45 mm de ancho
16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas configurables
Ampliable con módulos de expansión digitales y analógicos
Utilización con detectores de proximidad y codificadores
Control de movimiento integrado con supervisión segura de parada, velocidad, dirección y posición
Supervisión de ejes verticales y velocidades muy lentas
Comparación constante de datos de sensores de movimiento redundantes

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN SAMOS® PLAN 6

samos® PLAN6 es el software gratuito y más sencillo de utilizar del mercado para la programación acorde a la normativa actual de seguridad industrial para samos® PRO COMPACT. Todas las funciones están diseñadas para que sean fáciles de utilizar

  • Selección sencilla del hardware mediante la configuración automática de los módulos
  • Más de 65 bloques de funciones con certificación TÜV.
  • Verificación y validación rápidas gracias a la función de analizador lógico en modo offline y online
  • Documentación automática y configurable con sólo pulsar un botón. 
     

DESCARGAR SAMOS® PLAN6

Los empleados programan el control de seguridad

DISEÑO MODULAR DEL SISTEMA

PARA SOLUCIONES DE SEGURIDAD PERSONALIZADAS

Gracias a la estructura modular del sistema, samos® PRO implementa funciones de seguridad de forma eficiente y personalizada.

Los módulos de ampliación enchufables de esté relé configurable hacen que sea el adecuado para grandes instalaciones.

MÓDULO BÁSICO

  • Protocolos Ethernet industriales integrados: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
  • Capacidad de conmutación de 4 A en cada par de salida
  • Carcasa compacta de 45 mm de ancho
  • 16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 E/S configurables
  • Uso en temperaturas extremas de -25°C a +65°C
  • Programación flexible mediante mini USB, Ethernet y tarjeta de memoria SD extraíble
  • Conexión mediante  bloques de terminales (tornillo o  terminal push-in)
  • Diagnóstico in situ mediante LED integrados y diagnóstico remoto a través de interfaces Ethernet
     

ver más en catálogo electrónico

Módulo principal samos Pro Compact

MÓDULO BÁSICO - MOTION

Samos® PRO MOTION combina las características de samos® PRO COMPACT con las funcionalidades de un controlador de seguridad de movimiento.

Funciones de seguridad de movimiento integradas conforme a la norma EN 61800-5-2: 

  • Supervisión de parada o stanstill 
  • Dirección segura de movimiento (SDI)
  • Rango de velocidad seguro (SSR)
  • Límite de velocidad segura (SLS)
  • Velocidad mínima segura (SSM)
  • Supervisión de posición segura (SLP)
     

MÁS INFORMACIÓN 

MÓDULOS DIGITALES

  • Ampliable hasta con 12 módulos de E/S digitales
  • Hasta 116 entradas seguras
  • Hasta 56 salidas seguras
     

MÁS INFORMACIÓN

Módulos digitales samos pro Compact

MÓDULOS ANALÓGICOS

  • Control de valores de fuerza, temperatura, presión, flujo, distancia, inclinación y caudal.
  • Se pueden conectar hasta 48 sensores analógicos de 2/3/4 hilos.
  • Programación sencilla de límites, rangos, relación y diferencia con bloques de función con certificación TÜV.
     

MÁS INFORMACIÓN

Módulos analógicos samos Pro COMPACT

PASARELAS DE COMUNICACIÓN

  • Comunicación CANopen, PROFIBUS y EtherCAT a través de pasarelas externas
  • Uso en paralelo de hasta 2 pasarelas externas y una interna
  • Posibilidad de diagnóstico remoto
     

MÁS INFORMACIÓN

PASARELAS DE COMUNICACIÓN

CERTIFICACIONES

samos®PRO COMPACT también está certificado para las siguientes aplicaciones:

  • IEC 60204-1/IEC 62061/EN 13849-1: Seguridad de las máquinas
  • EN 692: Prensas mecánicas
  • EN 693: Prensas hidráulicas

DESCARGAS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

samos® PRO COMPACT - Brochure

0881.1 | 4 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

samos® PRO MOTION - Safe Motion

0865.1 | 6 MB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada