ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Fuentes de alimentación industriales – wipos Pure Power

Las fuentes de alimentación wipos Pure Power proporcionan una alimentación de CC eficiente para la construcción de maquinaria, la automatización y las aplicaciones de control, con variantes de entrada monofásicas y trifásicas. Los equipos compactos se integran de forma fiable en cuadros eléctricos y son adecuados para una amplia variedad de requisitos de alimentación industrial en aplicaciones globales.

Descripción general
Productos

VENTAJAS PRINCIPALES DE LAS FUENTES WIPOS PSU3

Incremento de potencia de hasta el 150 % durante 7 s, para facilitar el pico de arranque de cargas capacitivas

Alta eficiencia y bajas pérdidas en stand‑by, que contribuyen a un balance energético respetuoso con el medio ambiente.

Dimensiones compactas, que permiten reducir el espacio de instalación.

¿POR QUÉ ELEGIR WIPOS PSU3?

Las fuentes de alimentación trifásicas WIPOS PRO LINE PSU3 ofrecen boost, alta eficiencia, un diseño compacto, una excelente protección frente a sobretensiones y tecnología de conexión Push‑in, garantizando así una alimentación fiable de las máquinas, incluso en entornos industriales exigentes. 

La serie PSU3 ha sido desarrollada para dar respuesta a retos reales de la práctica diaria, como el espacio limitado en el cuadro eléctrico, las cargas imprevisibles, las elevadas perturbaciones eléctricas, así como la necesidad de soluciones de alimentación robustas, duraderas y de fácil mantenimiento, con amplio rango de tensión de entrada o aptas para secciones de conductor reducidas. Este nuevo portfolio de productos ha sido desarrollado y diseñado para garantizar la precisión y estabilidad que requieren los sistemas modernos de seguridad y comunicación, cada vez más sensibles, y asegura una alimentación constante y fiable a largo plazo.

áreas de aplicación

  • Maquinaria, instalaciones y plantas
  • Circuitos de seguridad y sistemas PLC (SPS)
  • Instalaciones de intralogísticas y packaging
  • Automatización de edificios y control de climatización (HVAC)
  • Industria farmacéutica y equipos médicos

SECTORES DE APLICACIÓN

DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

PSU3-flyer_DE.pdf

2 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada