ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Luminarias LED industriales – podis® LED

Las luminarias podis® LED ofrecen una iluminación de trabajo y emergencia robusta para entornos industriales exigentes. Las carcasas resistentes, la tecnología de conexión enchufable y los cableados prefabricados permiten una instalación rápida y un funcionamiento fiable en condiciones exigentes.

Descripción general
Productos

LUMINARIAS LED PLUG&PLAY

podis® LED de Wieland Electric es la solución perfecta para la iluminación de espacios de trabajo e iluminación de emergencia. La tecnología plug&play y el diseño robusto de estas luminarias garantizan una instalación fácil, rápida y segura, tanto en la puesta en marcha como durante su funcionamiento.

Sistema completo de iluminación a escala industrial

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Luminarias enchufables y cableados prefabricados a medida
  • Fijación magnética y de fácil instalación en bandeja
  • Alto grado de protección IP65, resistencia a golpes, vibraciones y a temperaturas extremas (desde -40 °C hasta +70 °C)
  • Diseño optimizado sin necesidad de disipador de calor: evita la suciedad
  • Acorde a la norma de iluminación de emergencia DIN EN 60598-2-22
  • Certificaciones CE y UL
Luminarias industriales en varias versiones

VENTAJAS DE LAS LUMINARIAS PODIS® LED

  • Cumplimiento de las normativas para el alumbrado de espacios de trabajo y emergencia.
  • Instalación rápida, sencilla y sin mantenimiento gracias a la tecnología de conexión enchufable, a la fijación sin herramientas y a los cableados prefabricados
  • Correcto funcionamiento incluso en condiciones ambientales adversas
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Certificaciones internacionales
Luminarias LED fijadas a la bandeja de cables con tomas de corriente polivalentes para un mantenimiento flexible

ILUMINACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO Y DE EMERGENCIA 

Versiones de las luminarias podis LED

VARIANTES

Las luminarias LED de Wieland están diseñadas para la iluminación de espacios de trabajo y de emergencia en entornos difíciles. Disponibles en diferentes tensiones de alimentación, potencias y sistemas de montaje.

LUMINARIAS LED INDUSTRIALES PARA TENSIÓN AC

  • Tensión de alimentación 230V AC
  • Potencia de 6 y 20W
  • Fijación magnética y rápida
  • Tecnología de conexión enchufable y cables prefabricados

MÁS INFO

Luminarias LED para la red eléctrica para cargas conectadas de 230 V AC

LUMINARIAS LED INDUSTRIALES PARA TENSIÓN DC

  • Tensión de alimentación 120 V DC
  • Potencia de 5 y 20W
  • Fijación magnética y rápida
  • Tecnología de conexión enchufable y cableados prefabricados
  • Iluminación uniforme de los espacios a través de cono esférico
  • Ópticas dirigibles para iluminar tramos largos, en torres o nacelles, 

MÁS INFO

Luminarias LED con carga conectada de 120 V DC para el suministro de tensión

DESCARGAS

POWER DISTRIBUTION - podis® 5G6 - Flyer

0835.1 | 525 KB

Wind Power - Retrofit_EN

0437.1 | 1 MB

podis® Catalog

0830.1 | 11 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada