Volver a la vista general
Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0031.8
Adaptador de PC con S7-200/300/400 over TCP/IP. hasta 32 conexiones PROFIBUS, Alimentación a 24 V DC
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0031.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact |
| EAN | 4049088186509 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 84733080 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 230 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 170 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 280.3 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1955 ccm |
| Peso neto de una pieza | 180 g |
| Volumen del artículo | 1955 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para controladores |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorios para controladores |
| ETIM 4.0 | Accesorios para controladores |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| ECLASS 11 | 27240692 |
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
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
| | - | 68.06kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0031.8
Adaptador de PC con S7-200/300/400 over TCP/IP. hasta 32 conexiones PROFIBUS, Alimentación a 24 V DC