ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED

Iluminamos su torre eólica

ILUMINACIÓN PARA SU SEGURIDAD

En los parques eólicos, la iluminación de la torre es importante para garantizar la seguridad del personal técnico.

Con nuestras soluciones innovadoras garantizamos una iluminación de alta fiabilidad.

A través de nuestra amplia gama de servicios, que incluye la simulación de la iluminación y la planificación del proyecto, nos aseguramos de que la torre, la góndola y el rotor tengan una iluminación que cumpla con las normas pertinentes.

SOLUCIONES PARA LA GÓNDOLA

CONEXIÓN DEL ACCIONAMIENTO YAW

  • Motor fácil de desconectar en caso de daños 
  • Conectores para entornos extremos
  • A prueba de EMC

FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y SAIS

  • 100% de rendimiento hasta 60°C
  • Alta fiabilidad
  • Listos para su instalación 

ILUMINACIÓN DE TRABAJO Y DE EMERGENCIA

  •  Solución estandarizada para la iluminación de trabajo y de emergencia
  • Funcionamiento fiable en condiciones industriales adversas
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Fuentes de alimentación y SAIs 

SERVICIOS

  • Simulación de la iluminación
  • Documentación
  • Acorde a la norma EN ISO 50308:2005 

CUADROS ELÉCTRICOS

  • Contenido predefinido por el cliente
  • 100% probado
  • Con certificación NEMA, UL e IEC

SOLUCIONES PARA LA TORRE

TOMAS DE ENCHUFE

  • Conecte sus herramientas allí donde se necesite
  • Personalizados a sus necesidades
  • Variantes internacionales disponibles

ILUMINACIÓN DE TRABAJO Y DE EMERGENCIA

  • Solución de iluminación para el alumbrado de trabajo y de emergencia
  • Funcionamiento fiable en condiciones industriales adversas
  • Certificado según las normas internacionales 

SISTEMA DE CONEXIÓN ESTANCA RST®

  • Cableado estructurado Plug & Play
  • Grado de protección IP69K
  • Homologaciones internacionales

CABLEADOS

  • Cableados estructurados prefabricados
  • Testeados y sin errores de conexión
  • Plug & Play 

SOLUCIONES PARA LA BASE

CONECTORES INDUSTRIALES MULTICONTACTO REVOS

  • Conexión eléctrica robusta
  • Instalación sencilla in situ
  • Certificado según las normas internacionales

ILUMINACIÓN DE TRABAJO Y DE EMERGENCIA

  • Solución de iluminación para el alumbrado de trabajo y de emergencia
  • Funcionamiento fiable en condiciones industriales adversas
  • Certificado según las normas internacionales 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

  • SAI a medida de sus necesidades
  • Preensamblado y parametrizado

SEGURIDAD PARA EL ASCENSOR DE SERVICIO

  • Todos los componentes de seguridad necesarios
  • Cumplimiento de normas y directivas
  • Servicios de seguridad para todas las etapas del proceso de CE

UNA TORRE, UN DÍA

La solución completa 

Suministramos la solución completa para un funcionamiento sin paros inesperados, rentable y sin preocupaciones en la iluminación de torres y góndolas. Nuestra solución cubre todas las necesidades. Desde los sistemas de alimentación ininterrumpida hasta el cableado estructurado, incluso luminarias LED. No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información.
 

Eficiencia gracias a la conexión enchufable

Ahorre tiempo y dinero con nuestro sistema de conexión enchufable, sin mantenimiento y sin necesidad de herramientas. 
Contacte con nosotros para realizar un retrofit eficiente y de bajo coste.

104 METROS
1DIA
3PERSONAS

NORMATIVA REQUERIDA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

La iluminación de trabajo y el alumbrado de emergencia de una torre eólica son cruciales para la seguridad del personal de mantenimiento.

ILUMINACIÓN DE TRABAJO

De acuerdo con la norma DIN EN 50308:2005-03 (Aerogeneradores - Medidas de protección - Requisitos para el diseño, el funcionamiento y el mantenimiento), la iluminación de trabajo debe instalarse en todas las zonas en las que se necesite realizar trabajos, como los de mantenimiento.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

De acuerdo con la norma DIN EN 50308:2005-03, debe ser posible desalojar la planta de forma segura en caso de que se produzca un corte de energía. A lo largo de la vía de evacuación debe haber una iluminación de emergencia de al menos 10 lux.

*Las luminarias que utilizamos cumplen los requisitos específicos relativos a las luminarias para el alumbrado de emergencia según la norma DIN EN 60598-2-22.

SERVICIO

SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA UNA PLANIFICACIÓN FIABLE

Creamos una simulación de la iluminación, que incluye el diseño, las dimensiones, la alimentación de energía y la instalación. Esto nos permite ofrecer la iluminación LED adecuada para su planta, ya en una fase previa de planificación.

¡Infórmese ahora sin compromiso!

Beleuchtungssimulation_wieland

FUNCIONAMIENTO RENTABLE Y sin paradas

Muchos aerogeneradores perderán el derecho a la retribución prevista en la Ley de Energías Renovables. Sin embargo, incluso una vez transcurrido su periodo de remuneración, estas plantas siguen ofreciendo importantes beneficios, debido en parte a su contribución a la protección del clima y a la conservación de los recursos mediante el uso de las infraestructuras existentes. En ubicaciones eólicas clave, los aerogeneradores pueden seguir funcionando durante años, incluso cuando alcanzan su vida útil y han sido amortizados.

 

¡Infórmese ahora sin compromiso!

SOLUCIONES WIELAND PARA UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE Y SEGURA EN AEROGENERADORES:

LUMINARIAS LED SIN MANTENIMIENTO

  • Ahorro de tiempo: instalación con sistema de conexión enchufable y fijación magnética.
  • Componentes de gran calidad para un largo periodo de funcionamiento.
  • Resistente a golpes, vibraciones y temperaturas extremas de -40°C a +50°C
     

Más información

BLOQUES DERIVADORES

  • Instalación plug+play: ahorro de tiempo y sin necesidad de herramientas
  • Conectores prefabricados, con codificación mecánica y por colores para un montaje seguro y sin errores
  • Grado de protección IP68
     

Más información

TOMAS DE ENCHUFE

  • Conecte sus herramientas allí donde se necesite
  • Adaptado a sus necesidades
  • Variantes internacionales disponibles

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA LISTOS PARA SU INSTALACIÓN

  • Cuadros eléctricos premontados para adaptarse a los requisitos del cliente
  • Disponible desde el primer momento
  • Instalación centralizada y amplias capacidades de diagnóstico para un mantenimiento sencillo y predictivo
  • Adaptable a las necesidades específicas: Duración de batería de 30, 60 o 90 minutos
     

COMPRUÉBELO USTED MISMO

COMPRUÉBELO USTED MISMO

Acceda a nuestro vídeo sobre Soluciones de Conexión Enchufable para Aerogeneradores

Si está planificando su próximo proyecto, estamos a su disposición para darle soporte, sin ningún compromiso.

¡ SOLICITE MÁS INFORMACIÓN, SIN COMPROMISO!

* Campo obligatorio
Encontrará más información sobre el procesamiento de sus datos personales en www.wieland-electric.es/es/declaracion-de-privacidad-de-datos/.

DESCARGAS

Retrofit_Aerogeneradores_soluciones_enchufables_flyer

0437.4 | 2 MB

Contacto

¿Necesita más información?
Contacte con nuestros expertos

realice su consulta

Automatización industrial

  • Conexiones Industriales
  • Comunicación industrial
  • Seguridad Industrial
  • Distribución de energía descentralizada
volver al menú principal