Volver a la vista general
Anillo separador RST
Número de artículo 05.566.5253.0
RST20/25 aro separador para facilitar el desbloqueo con destornillador de los conectores de empotrar, color gris claro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.566.5253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Anillo separador RST |
| EAN | 4015573982062 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 169 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 123 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 170 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1102 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.4 g |
| Volumen del artículo | 11.02 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 32 mm |
|---|---|
| Anchura | 32 mm |
| Altura | 4.5 mm |
| Color | Gris claro |
| Opción de construcción | Instalación mediante destornillador |
| Tipo de construcción | Anillo separador para conector de empotrar M25 |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 83.21kB | |
| | - | 13.28kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 56.82kB | |
| | - | 54.78kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 253.98kB | |
| | - | 31.17kB | STP |
| | - | 81.76kB | IGS |
| | - | 17.06kB | JT |
Número de artículo 05.566.5253.0
RST20/25 aro separador para facilitar el desbloqueo con destornillador de los conectores de empotrar, color gris claro