Volver a la vista general
Antena WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0036.1
Base magnética para Antena LTE wienet
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0036.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Antena WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS |
| EAN | 4049088296185 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85177100 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 380 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 146 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2223 ccm |
| Peso neto de una pieza | 140 g |
| Volumen del artículo | 2223 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Antena Wireless |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Antena Wireless |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 51.38kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0036.1
Base magnética para Antena LTE wienet