Volver a la vista general
Antena WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0035.1
Antena wienet omnidireccional - Para exterior, Frecuencias: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Ganancia: max. 7dBi, Conector: 1xSMA / M, Longitud del cable: 5m, Medidas:. 82x48x48mm, incluye accesorios de montaje
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Antena WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. |
| EAN | 4049088284007 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85177100 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 380 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 14 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 345 g |
| Volumen de la caja de cartón | 266 ccm |
| Peso neto de una pieza | 340 g |
| Volumen del artículo | 266 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Antena Wireless |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Antena Wireless |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 47.41kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 180.91kB | |
| | - | 4.99MB | STP |
| | - | 11.90MB | IGS |
| | - | 1.76MB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0035.1
Antena wienet omnidireccional - Para exterior, Frecuencias: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Ganancia: max. 7dBi, Conector: 1xSMA / M, Longitud del cable: 5m, Medidas:. 82x48x48mm, incluye accesorios de montaje