Volver a la vista general
Antena WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0035.2
Antena wienet - Frecuencias: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Ganancia: max. 5dBi Ganancia: max. 5dBi Conector: 2x SMA / M 2 x Cable: 0.3m Medidas: Altura 82mm, Diámetro 176mm Color: Negro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0035.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Antena WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. |
| EAN | 4049088288463 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | GB |
| Número del arancel aduanero | 85177100 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 710 g |
| Volumen de la caja de cartón | 5400 ccm |
| Peso neto de una pieza | 450 g |
| Volumen del artículo | 5400 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Antena Wireless |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Antena Wireless |
| ETIM 6.0 | EC001698 |
| ETIM 7.0 | EC001698 |
| ECLASS 11 | 19070105 |
| ETIM 8.0 | EC001698 |
| ETIM 9.0 | EC001698 |
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
| | - | 52.04kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0035.2
Antena wienet - Frecuencias: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Ganancia: max. 5dBi Ganancia: max. 5dBi Conector: 2x SMA / M 2 x Cable: 0.3m Medidas: Altura 82mm, Diámetro 176mm Color: Negro