Volver a la vista general
Base BAS GUT GY 24H A
Número de artículo 73.327.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.327.6428.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GY 24H A |
| EAN | 4015573229440 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 29 mm |
| Peso bruto embalado | 154.533 g |
| Volumen de la caja de cartón | 375 ccm |
| Peso neto de una pieza | 136.733 g |
| Volumen del artículo | 375 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 130 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Altura | 29 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.115.6453.0 | Adaptador multipolar HD SAS WR 64 2,5 25 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 35.57kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 601.76kB | |
| | - | 1.91MB | STP |
| | - | 4.27MB | IGS |
| | - | 2.69kB | JT |
Número de artículo 73.327.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles