Volver a la vista general
Base EX GUT GX16 09IA Z
Número de artículo 99.702.3329.7
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.702.3329.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base EX GUT GX16 09IA Z |
| EAN | 4015573301825 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 300 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 183 mm |
| Altura embalada | 116 mm |
| Peso bruto embalado | 2385 g |
| Volumen de la caja de cartón | 6368 ccm |
| Peso neto de una pieza | 237.9 g |
| Volumen del artículo | 636.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Zinc colado a presión |
|---|---|
| Color | Azul |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -20 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 60 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Hembra |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 113 mm |
| Anchura | 66 mm |
| Altura | 46 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 57.01kB | |
| | - | 45.23kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
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
Número de artículo 99.702.3329.7