Volver a la vista general
Bit DIN 3128 PH1x70
Número de artículo 06.502.5200.0
Screwdriver bit PH1 x 70; Phillips size. 1; Shaft length 70 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.502.5200.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bit DIN 3128 PH1x70 |
| EAN | 4015573693098 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 82079030 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 35 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 15 mm |
| Peso bruto embalado | 111.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 63 ccm |
| Peso neto de una pieza | 10.5 g |
| Volumen del artículo | 12.78 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Tipo
| Tipo | Herramientas |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Para tornillos Torx |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 41.65kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Número de artículo 06.502.5200.0
Screwdriver bit PH1 x 70; Phillips size. 1; Shaft length 70 mm