Volver a la vista general
Bloqueo WN PR
Número de artículo 0D.203.8455.9
Bloqueo WN PR longitud 8,8 mm, altura 26,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.8455.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bloqueo WN PR |
| EAN | 4049088718243 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 5.8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.48 g |
| Volumen del artículo | 9.214 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
|---|---|
| Anchura del borne | 4.8 mm |
| Longitud | 8.8 mm |
| Altura | 26.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.42kB | |
| | - | 43.51kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 293.12kB | |
| | - | 502.35kB | STP |
| | - | 1.21MB | IGS |
| | - | 284.67kB | JT |
Número de artículo 0D.203.8455.9
Bloqueo WN PR longitud 8,8 mm, altura 26,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0