Volver a la vista general
Borna de tierra WKM 4 SL / 15/V0
Número de artículo 55.504.9153.0
Borne de tierra con Conexión por tornillo para montaje en TS 15 , sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 55.504.9153.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WKM 4 SL / 15/V0 |
| EAN | 4015573210424 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 182 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 132 mm |
| Altura embalada | 38 mm |
| Peso bruto embalado | 1220 g |
| Volumen de la caja de cartón | 913 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9 g |
| Volumen del artículo | 9.13 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Verde/amarillo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 15 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 15 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
|---|---|
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 31.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
| Par de montaje del carril | 0.5 |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 22-10 AWG |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,5 - 4 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,5 - 6 |
Datos adicionales
| Observaciones sobre la tensión nominal | Sin declaración para CSA/VDE |
|---|---|
| Observaciones sobre la corriente nominal | Sin declaración para CSA/VDE |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bornes de tierra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bornes de tierra |
| ETIM 4.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 3.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 07.311.0753.0 | Tapa final APM 4 SL / 15 | | |
| 04.242.6053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10 | | |
| 98.090.0015.0 | Carril DIN TS 15 PERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 120.15kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.96MB | |
| | - | 178.95kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.17kB | |
| | - | 54.15kB | TIF |
| | - | 1.79MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 234.28kB | |
| | - | 376.61kB | STP |
| | - | 760.58kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Número de artículo 55.504.9153.0
Borne de tierra con Conexión por tornillo para montaje en TS 15 , sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo