Volver a la vista general
Borne de compensación 9785U/50 KOHM-SPT/V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.904.5155.0
Compensating terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 12 mm, color g ray
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 57.904.5155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de compensación 9785U/50 KOHM-SPT/V0 |
| EAN | 4015573605732 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 276 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 128 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 1410 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2438 ccm |
| Peso neto de una pieza | 26.5 g |
| Volumen del artículo | 48.76 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 12 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Tipo de componente | Potenciómetro |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Grado de polución | 3 |
|---|---|
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 49 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Componentes para bornes |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Componentes para bornes |
| ETIM 4.0 | Componentes para bornes |
| ETIM 3.0 | Componentes para bornes |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 11 | 27141127 |
| ETIM 8.0 | EC000903 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
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
| | - | 36.58kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 299.00kB | |
| | - | 71.25kB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.904.5155.0
Compensating terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 12 mm, color g ray