Volver a la vista general
Borne de paso WKF2,5/M / R BLAU
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 38.703.0553.6
Borne de paso con conexión por cepo para montaje directo, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: azul
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 38.703.0553.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WKF2,5/M / R BLAU |
| EAN | 4015573379718 |
| Cantidad mínima de pedido | 2000 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 123 mm |
| Altura embalada | 136 mm |
| Peso bruto embalado | 453 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2258 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.96 g |
| Volumen del artículo | 22.58 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA66 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Sujeción directa |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Sujeción directa |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 36 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.13 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.13 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 24-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 20 A |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 115.62kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 264.00kB | |
| | - | 294.30kB | |
| | - | 296.81kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 68.00kB | |
| | - | 65.96kB | TIF |
| | - | 2.12MB | DXF |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 38.703.0553.6
Borne de paso con conexión por cepo para montaje directo, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: azul