Volver a la vista general
Borne de paso WKM 2,5 F1 / 15/V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 55.503.1253.0
Borne de paso con conexión por soldadura para montaje en TS 15 , sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
55.503.1253.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne de paso WKM 2,5 F1 / 15/V0
|
|
EAN
|
4015573210295
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
182 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
132 mm
|
|
Altura embalada
|
38 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
367.9 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
913 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
3.289 g
|
|
Volumen del artículo
|
9.13 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
5 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Con certificación ATEX "Ex e"
|
No
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 15 mm
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 15 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
24 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
500 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
40.5 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 - 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
Conexión por soldadura
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.5 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
4 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.5 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
|
Par de apriete del conductor
|
0.4 Nm
|
Datos adicionales
|
Observaciones sobre la tensión nominal
|
400V si se utilizan puentes de interconexión
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Borne de paso
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Borne de paso
|
|
ETIM 4.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 3.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z7.215.4627.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 6 |
|
|
| Z7.215.4227.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 2 |
|
|
| 07.311.0653.0 | Tapa final APM 2,5 F. / 15 |
|
|
| Z7.215.4427.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 4 |
|
|
| Z7.215.4327.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 3 |
|
|
| Z7.215.4527.0 | Peine de unión VB WKM 2,5 / 15 - 5 |
|
|
| 98.090.0015.0 | Carril DIN TS 15 PERF - l:2000mm |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.81kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.40kB | |
|
|
- | 39.47kB | TIF |
|
|
- | 469.11kB | DXF |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 55.503.1253.0
Borne de paso con conexión por soldadura para montaje en TS 15 , sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris