Volver a la vista general
Borne para cable apantallado WST 8 / TS 35
Número de artículo Z2.803.6010.0
Shield connection terminal block for mounting on TS 35; wire diameter 3 to 8 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z2.803.6010.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne para cable apantallado WST 8 / TS 35 |
| EAN | 4049088252891 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 160 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 266.78 g |
| Volumen de la caja de cartón | 640 ccm |
| Peso neto de una pieza | 26.36 g |
| Volumen del artículo | 64 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Cromo |
|---|---|
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 1 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Número de conexiones por piso | 1 |
Datos técnicos
| Longitud | 52 mm |
|---|---|
| Anchura | 18 mm |
| Altura | 54 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 110.47kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 68.25kB | |
| | - | 66.38kB | TIF |
| | - | 2.39MB | DXF |
Número de artículo Z2.803.6010.0
Shield connection terminal block for mounting on TS 35; wire diameter 3 to 8 mm