Volver a la vista general
Brida D32
Número de artículo F0.000.0056.4
Pipe clip for installation tubes diameter 32 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0056.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Brida D32 |
| EAN | 4049088700347 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39174000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 195 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 150 mm |
| Altura embalada | 105 mm |
| Peso bruto embalado | 432.6 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3071.25 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.5 g |
| Volumen del artículo | 61.425 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Plástico |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 44 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 16 mm |
| Altura de montaje | 41 mm |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000127 |
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
| 05.569.7553.0 | Sujetacables FLATCABLE NAIL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.31MB | |
| | - | 55.14kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.27kB |
Número de artículo F0.000.0056.4
Pipe clip for installation tubes diameter 32 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0