Volver a la vista general
Brida D50
Número de artículo F0.000.0056.6
Pipe clip for installation tubes diameter 50 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
F0.000.0056.6
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Brida D50
|
|
EAN
|
4049088700361
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
25
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
39174000
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
195 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
150 mm
|
|
Altura embalada
|
105 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
407 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
3071.25 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
14 g
|
|
Volumen del artículo
|
122.85 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
25 pieza(s)
|
Datos generales
|
Material
|
Plástico
|
|---|
Dimensiones
|
Longitud
|
62 mm
|
|---|---|
|
Anchura de montaje
|
16 mm
|
|
Altura de montaje
|
56 mm
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000127
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.569.7553.0 | Sujetacables FLATCABLE NAIL |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.31MB | |
|
|
- | 54.11kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.94kB | |
|
|
- | 197.27kB |
Número de artículo F0.000.0056.6
Pipe clip for installation tubes diameter 50 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0