Volver a la vista general
Cable de conexión BST14I2KF-S 50Z 10PB02
Número de artículo 94.425.1094.9
gesis® NV Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable L03Z1Z1-U, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Azul pastel
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 94.425.1094.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I2KF-S 50Z 10PB02 |
| EAN | 4015573803237 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 5449.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 35.5 g |
| Volumen del artículo | 158.66 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 150 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V |
| Tensión de cortocircuito | 0.8 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Resistencia de continuidad | 34.6 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 0.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 21 mm |
| Preparación del final del conductor | desforrado |
| Tipo de cableado | L03Z1Z1-U |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 4.8 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Conector BST14i2 |
Material
| Superficie final | Dorado |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Temperatura contínua del cable | 60 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0.143 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 1 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 93.421.4553.1 | Conector BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 | | |
| 93.422.4553.1 | Conector BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 99.52kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 218.57kB | |
| | - | 329.07kB | |
| | - | 2.50MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 71.25kB | |
| | - | 69.23kB | TIF |
| | - | 16.18kB | TIF |
| | - | 17.88kB | |
| | - | 2.60MB | DXF |
Número de artículo 94.425.1094.9
gesis® NV Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable L03Z1Z1-U, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Azul pastel