Volver a la vista general
Cable de conexión BST14I3KFBS 50 X20SW
Número de artículo U4.435.2000.1
gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 20 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | U4.435.2000.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I3KFBS 50 X20SW |
| EAN | 4049088016110 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 5934 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1110 g |
| Volumen del artículo | 4759.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V |
| Tensión de cortocircuito | 0.8 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Resistencia de continuidad | 692 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 0.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Tipo de cableado | FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8 |
| Color del cable | Gris |
| Diámetro del cable máx. | 6.1 mm |
| Versión del cable | Hembra - macho |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | BST14i3 hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | BST14i3 macho |
Material
| Superficie final | Dorado |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 3.272 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 20 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 38.46kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 218.57kB | |
| | - | 329.07kB | |
| | - | 2.50MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Número de artículo U4.435.2000.1
gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 20 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Negro