Volver a la vista general
Cable de conexión M8 SMA 5004
Número de artículo R1.100.5004.0
Cableado M8 4 polos hembra/extremo libre, longitud del cable: 5 metros
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.100.5004.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión M8 SMA 5004 |
| EAN | 4049088014628 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | PL |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 200 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 190 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 178.37 g |
| Volumen de la caja de cartón | 760 ccm |
| Peso neto de una pieza | 166.13 g |
| Volumen del artículo | 760 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Tensión Asignada | 75 V |
|---|---|
| Número de polos | 4 |
| Material de la cubierta del cable | PUR (Poliuretano) |
| Conexión de conector libre | M8 |
| Cable de conexión de campo | Recto |
| Con indicador LED | No |
| Cableado en obra | Hembra (bus) |
| Corriente nominal In | 4 A |
| Temperatura exterior mín. del cable permitida, montaje fijo | -25 °C |
| Temperatura máx. permitida del cable exterior, montaje fijo | 90 °C |
Datos generales
| Longitud del cable | 5 m |
|---|
Otros
| Tipo de cable | Multi núcleo |
|---|---|
| Material del conector | CuSn |
Dimensiones
| Longitud del cable | 5 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable para sensor-actuador |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable para sensor-actuador (accesorios de sensórica) |
| ETIM 4.0 | Cable para sensor-actuador |
| ETIM 3.0 | Cable para sensor-actuador |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ECLASS 11 | 27060311 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
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
| | - | 50.97kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.100.5004.0
Cableado M8 4 polos hembra/extremo libre, longitud del cable: 5 metros