Volver a la vista general
Cable de conexión MST20I3KC-S 25 100WSC3
Número de artículo G5.431.1003.3
METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 10 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | G5.431.1003.3 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión MST20I3KC-S 25 100WSC3 |
| EAN | 4049088274220 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 400 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 12068 g |
| Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2742 g |
| Volumen del artículo | 12000 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
Plomo
| Modelo | Conducto metálico 16 mm |
|---|---|
| Núcleo interno | Núcleo único LSOH |
| Núcleo único | H07Z-R |
| Color del pin de codificación | blanco (C3) |
Tipo
| Sección nominal | 2.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 200 mm |
| Preparación del final del conductor | Zincado |
| Tipo de cableado | Conducto metálico 16 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | MST20i3 macho |
Dimensiones
| Longitud total | 10 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Hoja de datos | - | 39.18kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 116.61kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 504.60kB | |
| Homologación cULus | - | 339.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.76kB |
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
| Imágenes 3D del producto | - | 252.77kB | |
| Datos CAD STEP | - | 235.84kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 492.88kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 108.80kB | JT |
Número de artículo G5.431.1003.3
METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 10 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Blanco