Volver a la vista general
Cable de conexión MST20I5KC-S 25 080PBC5
Número de artículo G5.451.0803.5
METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Azul pastel
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | G5.451.0803.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión MST20I5KC-S 25 080PBC5 |
| EAN | 4049088274350 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 400 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 12212 g |
| Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2778 g |
| Volumen del artículo | 12000 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 5 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | 1, 3, 4, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
Plomo
| Modelo | Conducto metálico 16 mm |
|---|---|
| Núcleo interno | Núcleo único LSOH |
| Núcleo único | H07Z-R |
| Color del pin de codificación | Azul pastel (C5) |
Tipo
| Sección nominal | 2.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 200 mm |
| Preparación del final del conductor | Zincado |
| Tipo de cableado | Conducto metálico 16 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | MST20i5 macho |
Dimensiones
| Longitud total | 8 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.21kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo G5.451.0803.5
METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Azul pastel