Volver a la vista general
Cable de conexión MST20I6KCB- 25 140SWC8
Número de artículo G5.361.1403.8
METALYNX² Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 14 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | G5.361.1403.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión MST20I6KCB- 25 140SWC8 |
| EAN | 4049088270451 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 400 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 9210 g |
| Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4055 g |
| Volumen del artículo | 24000 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Código 8 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
Plomo
| Modelo | Conducto metálico 16 mm |
|---|---|
| Núcleo interno | Núcleo único LSOH con cable de datos |
| Entrada de cable de datos | Similar a Belden 8491 (libre de halógenos) |
| Núcleo único | H07Z-R |
| Color del pin de codificación | Negro (C8) |
Tipo
| Sección nominal | 2.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 800 mm |
| Preparación del final del conductor | Zincado |
| Tipo de cableado | Conducto metálico 16 mm |
| Versión del cable | Hembra - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | MST20i6 hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Extremo libre |
Dimensiones
| Longitud total | 14 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.27kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo G5.361.1403.8
METALYNX² Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 14 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro