Volver a la vista general
Cable de conexión MST32I3KC-S 60 030BLC1
Número de artículo G5.431.0306.1
METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 32 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Azul
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
G5.431.0306.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión MST32I3KC-S 60 030BLC1
|
|
EAN
|
4049088207631
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
600 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
400 mm
|
|
Altura embalada
|
400 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
19035 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
96000 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1169 g
|
|
Volumen del artículo
|
6400 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
15 pieza(s)
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
32 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 1
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
Plomo
|
Modelo
|
Conducto metálico 16 mm
|
|---|---|
|
Núcleo interno
|
Núcleo único LSOH
|
|
Núcleo único
|
H07Z-R
|
|
Color del pin de codificación
|
azul (C1)
|
Tipo
|
Sección nominal
|
6 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
|
Desforrado de manguera
|
200 mm
|
|
Preparación del final del conductor
|
Zincado
|
|
Tipo de cableado
|
Conducto metálico 16 mm
|
|
Versión del cable
|
Macho - extremo libre
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
Extremo libre
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
MST32i3 macho
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
3 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 36.04kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 116.61kB | |
|
|
- | 504.60kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Número de artículo G5.431.0306.1
METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 32 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Azul