Volver a la vista general
Cable de conexión RST16I3KSBS 25G 10GN07
Número de artículo 46.433.1031.7
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Verde
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.433.1031.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST16I3KSBS 25G 10GN07 |
| EAN | 4049088608049 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 11866 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 230.7 g |
| Volumen del artículo | 475.98 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 105.58kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 132.13kB | |
| | - | 222.31kB | |
| | - | 475.89kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 76.24kB | |
| | - | 74.30kB | TIF |
| | - | 3.94MB | DXF |
Número de artículo 46.433.1031.7
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Verde