Volver a la vista general
Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 40BR0
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 96.223.4098.4
RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 20A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 4.0m, sección del conductor 2.5mm², color de la codificación señal marrón
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.223.4098.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 40BR0 |
| EAN | 4015573966185 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0 kg |
| Volumen del artículo | 0 ccm |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 28.46 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 2.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | Ölflex﹤sup﹥®﹤/sup﹥ Classic 110 |
| Color del cable | Gris |
| Diámetro del cable máx. | 9.4 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Tubo termo retráctil |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Diámetro del cable mín. | 8.5 mm |
Material
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0 kWh |
Dimensiones
| Longitud total | 4 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 108.98kB | |
| | - | 11.86kB | DOCX |
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
| | - | 78.04kB | |
| | - | 75.95kB | TIF |
| | - | 16.32kB | |
| | - | 14.64kB | TIF |
| | - | 2.99MB | DXF |
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 96.223.4098.4
RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 20A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 4.0m, sección del conductor 2.5mm², color de la codificación señal marrón