Volver a la vista general
Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 40BR0
Número de artículo 96.222.4002.4
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.222.4002.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I2K1BS315PL 40BR0 |
| EAN | 4015573943964 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 9687.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 374.3 g |
| Volumen del artículo | 951.96 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 46.7 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 7.7 mm |
| Versión del cable | Hembra - macho |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Tubo termo retráctil |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Diámetro del cable mín. | 7.3 mm |
Material
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 1.397 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 4 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 106.87kB | |
| | - | 11.85kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.45kB | |
| | - | 226.06kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 78.63kB | |
| | - | 76.75kB | TIF |
| | - | 15.14kB | TIF |
| | - | 16.82kB | |
| | - | 3.05MB | DXF |
Número de artículo 96.222.4002.4
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón