Volver a la vista general
Cable de conexión RST20I3K1-S 25P 70GL
Número de artículo 96.233.7004.0
RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Gris claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.233.7004.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión RST20I3K1-S 25P 70GL
|
|
EAN
|
4015573760554
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
6138.55 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1150.91 g
|
|
Volumen del artículo
|
4759.8 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
5 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
48.43 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Gris claro
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE
|
|
Color de la capota
|
Gris claro
|
Tipo
|
Sección nominal
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h)
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
|
Desforrado de manguera
|
35 mm
|
|
Preparación del final del conductor
|
Punteras soldadas por ultrasonidos
|
|
Tipo de cableado
|
H05VV-F
|
|
Color del cable
|
Negro
|
|
Diámetro del cable máx.
|
10.1 mm
|
|
Versión del cable
|
Macho - extremo libre
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
Extremo libre
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
macho
|
|
Apantallado
|
No
|
|
Tipo de construcción
|
Tubo termo retráctil
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|
Diámetro del cable mín.
|
9.7 mm
|
Material
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
No
|
|
Temperatura contínua del cable
|
70 °C
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Carga calorífica
|
4.093 kWh/St
|
|
Certificación CPR
|
Eca
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
7 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 98.13kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.45kB | |
|
|
- | 226.06kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.77kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70.19kB | |
|
|
- | 68.09kB | TIF |
|
|
- | 15.50kB | TIF |
|
|
- | 17.19kB | |
|
|
- | 968.63kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 432.29kB | |
|
|
- | 253.96kB | STP |
|
|
- | 456.21kB | IGS |
|
|
- | 69.31kB | JT |
Número de artículo 96.233.7004.0
RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Gris claro