Volver a la vista general
Cable de conexión RST20I3K1B- 25D 20GN02
Número de artículo 96.233.20D5.7
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Dca s1 d2 a1, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Verde
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.233.20D5.7
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión RST20I3K1B- 25D 20GN02
|
|
EAN
|
4049088534027
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
9329.5 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
178.91 g
|
|
Volumen del artículo
|
475.98 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
14.78 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Verde
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, PE
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
Tipo
|
Sección nominal
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h)
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
|
Desforrado de manguera
|
35 mm
|
|
Preparación del final del conductor
|
Punteras soldadas por ultrasonidos
|
|
Tipo de cableado
|
H05Z1Z1-F
|
|
Color del cable
|
Negro
|
|
Diámetro del cable máx.
|
10.1 mm
|
|
Versión del cable
|
Hembra - extremo libre
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
Hembra
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
Extremo libre
|
|
Apantallado
|
No
|
|
Tipo de construcción
|
Tubo termo retráctil
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|
Diámetro del cable mín.
|
9.7 mm
|
Material
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Carga calorífica
|
1.044 kWh/St
|
|
Certificación CPR
|
Dca s1 d2 a1
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
2 m
|
|---|
Clasificación
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 40.73kB | |
| Textos de licitación (DOCX) | - | 13.75kB | DOCX |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 130.66kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 226.06kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.77kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Catálogos | - | 15.38MB |
Retailer
Número de artículo 96.233.20D5.7
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Dca s1 d2 a1, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Verde