Volver a la vista general
Cable de conexión RST20I5KSBS 40G 20TB04
Número de artículo 96.454.2050.6
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F - Enhanced Version, longitud total 2 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Turquesa
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.454.2050.6
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión RST20I5KSBS 40G 20TB04
|
|
EAN
|
4049088612152
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
10
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
5765 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1086 g
|
|
Volumen del artículo
|
4759.8 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
5 pieza(s)
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Tensión de cortocircuito 2
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
9.65 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Turquesa
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE, D1, D2
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
Tipo
|
Sección nominal
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Tipo de cableado
|
H07RN-F - Enhanced Version
|
|
Color del cable
|
Negro
|
|
Diámetro del cable máx.
|
16.6 mm
|
|
Versión del cable
|
Hembra - macho
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
Hembra
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
macho
|
|
Apantallado
|
No
|
|
Tipo de construcción
|
Prensaestopas
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Diámetro del cable mín.
|
15.6 mm
|
Material
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Carga calorífica
|
3.71 kWh/St
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
2 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 99.532.0000.7 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 05.565.9953.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.93kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 226.06kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Número de artículo 96.454.2050.6
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F - Enhanced Version, longitud total 2 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Turquesa