Volver a la vista general
Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 25BG03
BEST CHOICE
Número de artículo 99.459.0124.0
RST25i5 connection cable, free end - male, number of poles 5, rated voltage 250 V / 400 V, rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F, total length 2.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.459.0124.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 25BG03 |
| EAN | 4049088641107 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 393 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 343 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 8825 g |
| Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1684 g |
| Volumen del artículo | 5338 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 25 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 7.68 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris hormigón |
| Codificación del polo | L, N, PE, 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 6 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 70 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05Z1Z1-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 15.3 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Prensaestopas |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Diámetro del cable mín. | 14.7 mm |
Material
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 3.014 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 2.5 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.532.0000.7 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 05.565.9953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 517.00kB | |
| | - | 44.25kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
BEST CHOICE
Número de artículo 99.459.0124.0
RST25i5 connection cable, free end - male, number of poles 5, rated voltage 250 V / 400 V, rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F, total length 2.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey