Volver a la vista general
Cable SLX4-MUT-LMC
Número de artículo R1.690.0007.0
Muting Cable for L-Muting, M12 4-poles
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.690.0007.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable SLX4-MUT-LMC |
| EAN | 4049088680427 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 300 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 170 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 59.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 510 ccm |
| Peso neto de una pieza | 37.3 g |
| Volumen del artículo | 510 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
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
| | - | 51.50kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 499.52kB | |
| | - | 479.95kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.690.0007.0
Muting Cable for L-Muting, M12 4-poles