Volver a la vista general
Caja de distribución RST20I2V 7P1 FV L SW
Número de artículo 99.988.0000.7
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 7S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 7, codificación del polo L, N, codificación mecánica Code 0, color de codificación Negro, número ral d
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.988.0000.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Caja de distribución RST20I2V 7P1 FV L SW |
| EAN | 4049088193224 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 526 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 488.56 g |
| Volumen del artículo | 2990 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Codificación mecánica | Code 0 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Color de la carcasa (solamente para versiones modulares) | Negro |
| Codificación del polo | L, N |
| Número RAL del conector | 9005 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor múltiple |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 7 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 2.912 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 162 mm |
|---|---|
| Anchura | 104 mm |
| Altura | 96 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 99.414.6205.2 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.222.1034.1 | Cable de conexión RST20I2K1-S315 10SW | | |
| 96.022.4053.1 | Conector RST20I2S S13ZR1 V SW | | |
| 96.021.4053.1 | Conector RST20I2S B13ZR1 SW | | |
| 96.222.1033.1 | Cable de conexión RST20I2K1B-315 10SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 66.36kB | |
| | - | 13.56kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Número de artículo 99.988.0000.7
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 7S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 7, codificación del polo L, N, codificación mecánica Code 0, color de codificación Negro, número ral d