Volver a la vista general
Capota EX GOT GF10 M25 09IA Z1
Número de artículo 70.359.1036.1
Hood revos Ex made of zinc, with double locking lever and threaded holeM25 on the top, low version, 10-poles explosion-tested version
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.359.1036.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota EX GOT GF10 M25 09IA Z1 |
| EAN | 4015573741393 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 293.25 g |
| Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
| Peso neto de una pieza | 270 g |
| Volumen del artículo | 600 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Zinc colado a presión |
|---|---|
| Color | Azul |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -20 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 60 °C |
| Con certificación ATEX | Sí |
Tipo
| Tamaño DIN | 10 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 73 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 53 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 92.41kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Número de artículo 70.359.1036.1
Hood revos Ex made of zinc, with double locking lever and threaded holeM25 on the top, low version, 10-poles explosion-tested version