Volver a la vista general
Capota EX GOT GG 6 M20 09IA Z4
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 70.350.0636.4
Hood revos Ex made of zinc, for double locking lever or. screw cap withcable gland with bend protection and strain relief M20 on the right side (IP54), low version, 6-poles explosion-tested version
Comprar en un distribuidor
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidorResumen
Datos técnicos
Descargas
Retailer
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.350.0636.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota EX GOT GG 6 M20 09IA Z4 |
| EAN | 4015573740594 |
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
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 43 mm |
| Peso bruto embalado | 248 g |
| Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
| Peso neto de una pieza | 231.1 g |
| Volumen del artículo | 600 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Zinc colado a presión |
|---|---|
| Color | Azul |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -20 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 60 °C |
| Con certificación ATEX | Sí |
Tipo
| Tamaño DIN | 6 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Métrica de la rosca | 20 |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 74 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 48 mm |
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
| Instrucciones de montaje | - | 57.01kB | |
| Hoja de datos | - | 112.99kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Certificado de conformidad (ATEX) | - | 134.76kB | |
| Homologación DEKRA | - | 1.63MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.74kB |
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
| Planos del cliente | - | 80.59kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 78.62kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 3.12MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 174.20kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.04MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 2.22MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 473.63kB | JT |
Retailer
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 70.350.0636.4
Hood revos Ex made of zinc, for double locking lever or. screw cap withcable gland with bend protection and strain relief M20 on the right side (IP54), low version, 6-poles explosion-tested version
Comprar en un distribuidor
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidor