Volver a la vista general
Capota WN SR 04P
Número de artículo 0D.203.8355.1
Capota WN SR 04P longitud 6,7 mm, altura 37,6 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.8355.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota WN SR 04P |
| EAN | 4049088718236 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 20.38 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.938 g |
| Volumen del artículo | 17.989 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
|---|---|
| Anchura del borne | 20 mm |
| Longitud | 6.7 mm |
| Altura | 37.6 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.53kB |
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
| | - | 49.06kB | |
| | - | 47.13kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 267.25kB | |
| | - | 428.52kB | JT |
Número de artículo 0D.203.8355.1
Capota WN SR 04P longitud 6,7 mm, altura 37,6 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0