Volver a la vista general
Carcasa electrónica WEB 1001 B9 / U
Número de artículo 87.090.0053.0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 87.090.0053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Carcasa electrónica WEB 1001 B9 / U |
| EAN | 4015573233638 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 204 mm |
| Altura embalada | 165 mm |
| Peso bruto embalado | 1140 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
| Peso neto de una pieza | 98.9 g |
| Volumen del artículo | 1154.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Envolvente electrónica vacía |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
| ECLASS 11 | 27182702 |
| ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 |
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
| | - | 90.01kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.41kB | |
| | - | 48.30kB | TIF |
Número de artículo 87.090.0053.0