Volver a la vista general
Carcasa para aislamiento IG WEB 1001 Leergeh.
Número de artículo 01.001.5753.0
Detachable empty housing WEB 1001, width: 44.8 mm, color: grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 01.001.5753.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Carcasa para aislamiento IG WEB 1001 Leergeh. |
| EAN | 4015573016514 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 204 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 178 mm |
| Altura embalada | 175 mm |
| Peso bruto embalado | 1395 g |
| Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
| Peso neto de una pieza | 26.14 g |
| Volumen del artículo | 127.1 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Empaquetado | Cartón |
|---|
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Gris Claro |
| Altura | 15.8 mm |
| Longitud | 96 mm |
| Profundidad | 44.8 mm |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Perfil para carcasas electrónicas |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 42.22kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 184.01kB | |
| | - | 39.31kB | STP |
| | - | 70.47kB | IGS |
| | - | 27.44kB | JT |
Número de artículo 01.001.5753.0
Detachable empty housing WEB 1001, width: 44.8 mm, color: grey