Volver a la vista general
Carril DIN 15x5,5 EN60715 1000MM
Número de artículo 98.090.0000.0
Mounting rail TS 15, slotted, hight 5,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 98.090.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Carril DIN 15x5,5 EN60715 1000MM |
| EAN | 4015573260788 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85381000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 146 g |
| Volumen del artículo | 1 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Grosor | 1 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Material | Acero |
| Tipo | Carril DIN (top hat rail) 15 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Superficie final | Otros |
| Tipo de perforación | Hueco grande |
| Carril DIN perforado | 20 mm |
Accesorios
| Tipo | Carril DIN (top hat rail) 15 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | Acero |
| Superficie final | Otros |
| Tipo de perforación | Hueco grande |
| Carril DIN perforado | 20 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carril DIN |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carril DIN (borne) |
| ETIM 4.0 | Carril DIN |
| ETIM 3.0 | Carril DIN |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 44.38kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 79.74kB | |
| | - | 640.18kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 137.38kB | JT |
Número de artículo 98.090.0000.0
Mounting rail TS 15, slotted, hight 5,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated