Volver a la vista general
Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm
Número de artículo 98.370.1000.0
Mounting rail TS 35, slotted, size 15 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 98.370.1000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
| EAN | 4015573261891 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85381000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1245 g |
| Volumen del artículo | 1 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Grosor | 1.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 2000 mm |
| Material | Acero |
| Tipo | Carril DIN (top hat rail) 35/15 mm |
| Altura | 15 mm |
| Superficie final | Galvanizado |
| Tipo de perforación | Hueco grande |
| Carril DIN perforado | 25 mm |
Accesorios
| Tipo | Carril DIN (top hat rail) 35/15 mm |
|---|---|
| Longitud | 2000 mm |
| Altura | 15 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | Acero |
| Superficie final | Galvanizado |
| Tipo de perforación | Hueco grande |
| Carril DIN perforado | 25 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carril DIN |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carril DIN (borne) |
| ETIM 4.0 | Carril DIN |
| ETIM 3.0 | Carril DIN |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.200.0000.0 | Tapa final CTS 35 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 52.13kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 74.43kB | |
| | - | 675.50kB | STP |
| | - | 1.68MB | IGS |
| | - | 2.58kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Número de artículo 98.370.1000.0
Mounting rail TS 35, slotted, size 15 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated