Volver a la vista general
Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm
Número de artículo 98.300.0000.0
Mounting rail TS 35, unslotted, size 7,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 98.300.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
| EAN | 4015573487123 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85381000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 708 g |
| Volumen del artículo | 1 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Grosor | 1 mm |
|---|---|
| Longitud | 2000 mm |
| Material | Acero |
| Tipo | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Superficie final | Galvanizado |
| Tipo de perforación | Sin |
Accesorios
| Tipo | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 2000 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | Acero |
| Superficie final | Galvanizado |
| Tipo de perforación | Sin |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carril DIN |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carril DIN (borne) |
| ETIM 4.0 | Carril DIN |
| ETIM 3.0 | Carril DIN |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.200.0000.0 | Tapa final CTS 35 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 47.23kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.17kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 47.57kB | |
| Datos CAD STEP | - | 64.67kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 145.02kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 31.19kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Datos EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
Número de artículo 98.300.0000.0
Mounting rail TS 35, unslotted, size 7,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated