Volver a la vista general
Conector de comprobación PS 1.5
Número de artículo 0D.202.8055.5
Conector de comprobación PS 1.5 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.202.8055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de comprobación PS 1.5 |
| EAN | 4049088718151 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 19.1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.81 g |
| Volumen del artículo | 9.214 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Rojo |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 3.5 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Método de montaje | enchufable |
| Altura | 46 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Libre de halógenos | Sí |
Accesorios
| Desforrado del conductor | 8 mm |
|---|
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 83.36kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.77kB | |
| | - | 43.63kB | TIF |
| | - | 1.17MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 240.61kB | |
| | - | 790.07kB | STP |
| | - | 1.99MB | IGS |
| | - | 395.44kB | JT |
Número de artículo 0D.202.8055.5
Conector de comprobación PS 1.5 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0