Volver a la vista general
Conector de comprobación PS 4
Número de artículo 0D.204.8055.5
Conector de comprobación PS 4 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.204.8055.5
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de comprobación PS 4
|
|
EAN
|
4049088718274
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
100 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
70 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
31 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
70 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
3 g
|
|
Volumen del artículo
|
17.989 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Rojo
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
6.1 mm
|
|
Longitud
|
20 mm
|
|
Método de montaje
|
enchufable
|
|
Altura
|
58 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
1
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Accesorios
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 81.31kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.04kB | |
|
|
- | 195.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 46.46kB | |
|
|
- | 44.34kB | TIF |
|
|
- | 1.36MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 208.64kB | |
|
|
- | 667.86kB | STP |
|
|
- | 1.58MB | IGS |
|
|
- | 359.14kB | JT |
Número de artículo 0D.204.8055.5
Conector de comprobación PS 4 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0