Volver a la vista general
Conector de comprobación PS 6
Número de artículo 0D.206.8055.5
Conector de comprobación PS 6 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.206.8055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de comprobación PS 6 |
| EAN | 4049088718465 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 35.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.47 g |
| Volumen del artículo | 17.989 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Rojo |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 8 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Método de montaje | enchufable |
| Altura | 58 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Libre de halógenos | Sí |
Accesorios
| Desforrado del conductor | 8 mm |
|---|
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 83.15kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 48.24kB | |
| | - | 46.32kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 232.14kB | |
| | - | 918.64kB | STP |
| | - | 2.12MB | IGS |
| | - | 475.16kB | JT |
Número de artículo 0D.206.8055.5
Conector de comprobación PS 6 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0