Volver a la vista general
Conector de empotrar BST14I2L B1 PB02
Número de artículo 93.421.4653.1
gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Azul pastel
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.421.4653.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar BST14I2L B1 PB02 |
| EAN | 4015573768727 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 81 mm |
| Altura embalada | 81 mm |
| Peso bruto embalado | 285 g |
| Volumen de la caja de cartón | 886 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.03 g |
| Volumen del artículo | 8.86 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Tensión de cortocircuito | 0.8 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Color del adaptador (si existe) | Negro |
Datos de conexión
| Terminaciones por polo | 1 |
|---|
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Componente empotrado | Conexión soldada |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuBe |
| Carga calorífica | 0.013 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Dorado |
Dimensiones
| Longitud | 26 mm |
|---|---|
| Anchura | 13 mm |
| Altura | 11.75 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 93.422.4553.1 | Conector BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 115.53kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 89.21kB | |
| | - | 87.02kB | TIF |
| | - | 15.99kB | |
| | - | 14.28kB | TIF |
| | - | 2.32MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 202.19kB | |
| | - | 198.68kB | STP |
| | - | 396.23kB | IGS |
| | - | 80.11kB | JT |
Número de artículo 93.421.4653.1
gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Azul pastel